Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Solution in <1cm2 (Single-Sided PCB) or 0.5cm2 (Dual-Sided PCB)
  • Wide Input Voltage Range: 4V to 14V
  • Input Voltage Down to 2.375V with External Bias
  • 0.6V to 5.5V Output Voltage
  • 4A DC, 5A Peak Output Current
  • ±2% Total DC Output Voltage Error
  • Current Mode Control, Fast Transient Response
  • Output Voltage Tracking
  • Selectable Discontinuous Mode
  • Power Good Indicator
  • Overvoltage, Overcurrent and Overtemperature Protection
  • 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4624 is a complete 4A step-down switching mode μModule® (micromodule) regulator in a tiny 6.25mm × 6.25mm × 5.01mm BGA package. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and support components. Operating over an input voltage range of 4V to 14V or 2.375V to 14V with an external bias supply, the LTM4624 supports an output voltage range of 0.6V to 5.5V, set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers 4A continuous, 5A peak, output current. Only bulk input and output capacitors are needed.

The LTM4624 supports selectable discontinuous mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing. Its high switching frequency and current mode control enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.

Fault protection features include overvoltage, overcurrent and overtemperature protection.

The LTM4624 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.

Applications

  • Telecom, Datacom, Networking and Industrial Equipment
  • Medical Diagnostic Equipment
  • Data Storage Rack Units and Cards
  • Test and Debug Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4624

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4624

Типовые проекты (4)

Сопутствующие компоненты

LTM4624 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.