Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Solution in <1cm2
- Wide Input Voltage Range: 3.6V to 20V
- 1.5V to 12V Output Voltage
- Dual 2A (3A Peak) or Single 4A Output Current
- ±1.5% Maximum Total Output Voltage Regulation Error Over Load, Line and Temperature
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- External Frequency Synchronization
- Multiphase Parallelable with Current Sharing
- Output Voltage Tracking and Soft-Start Capability
- Selectable Burst Mode® Operation
- Overvoltage Input and Overtemperature Protection
- Power Good Indicators
- 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA and 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4622A is a complete dual 2A step-down switching mode μModule® (micromodule) regulator in a tiny ultrathin 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA and 2.42mm BGA packages. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and support components. Operating over an input voltage range of 3.6V to 20V, the LTM4622A supports an output voltage range of 1.5V to 12V, set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers dual 2A continuous, 3A peak, output current. Only a few ceramic input and output capacitors are needed.
The LTM4622A supports selectable Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing. Its high switching frequency and current mode control enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include input overvoltage, output overcurrent and overtemperature protection.
The LTM4622A is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Vin Range | Vout Range | Iout | |
LTM4622 | 3.6V to 20V | 0.6V to 5.5V | Dual 2.5A or Single 5A |
LTM4622A | 3.6V to 20V | 1.5V to 12V | Dual 2A or Single 4A |
Applications
- General Purpose Point-of-Load Conversion
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
- Medical Diagnostic Equipment
- Test and Debug Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Сопутствующие компоненты
LTM4622A Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.