Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Solution in <1cm2
- Wide Input Voltage Range:3.6V to 20V
- 3.3V Input Compatible with VIN Tied to INTVCC
- 0.6V to 5.5V Output Voltage
- Dual 2.5A (3A Peak) or Single 5A Output Current
- ±1.5% Maximum Total Output Voltage Regulation Error Over Load, Line and Temperature
- Current Mode Control, Fast Transient Response
- External Frequency Synchronization
- Multiphase Parallelable with Current Sharing
- Output Voltage Tracking and Soft-Start Capability
- Selectable Burst Mode® Operation
- Overvoltage Input and Overtemperature Protection
- Power Good Indicators
- 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA and 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4622 is a complete dual 2.5A step-down switching mode μModule® (powermodule) regulator in a tiny ultrathin 6.25mm × 6.25mm × 1.82mm LGA and 6.25mm × 6.25mm × 2.42mm BGA packages. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and support components. Operating over an input voltage range of 3.6V to 20V, the LTM4622 supports an output voltage range of 0.6V to 5.5V, set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers dual 2.5A continuous, 3A peak, output current. Only a few ceramic input and output capacitors are needed.
The LTM4622 supports selectable Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing. Its high switching frequency and current mode control enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include input overvoltage, output overcurrent and overtemperature protection.
The LTM4622 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Vin Range | Vout Range | IOUT | |
LTM4622 | 3.6V to 20V | 0.6V to 5.5V | Dual 2.5A or Single 5A |
LTM4622A | 3.6V to 20V | 1.5V to 12V | Dual 2A or Single 4A |
Applications
- General Purpose Point of Load Conversion
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
- Medical Diagnostic Equipment
- Test and Debug Systems
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTM4622 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Информация (1)
Технические статьи (4)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4622 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.