Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Standalone Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 26.5V (EXTVCC Available for VIN ≤ 5.5V)
- Dual 180° Out-of-Phase Outputs with 4A DC Typical, 5A Peak Output Current for Each
- Dual Outputs with 0.8V to 5V Range
- Output Voltage Tracking
- ±1.5% Maximum Total DC Output Error
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Power Good
- Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 780kHz
- On Board Frequency Synchronization
- Parallel Current Sharing
- Selectable Burst Mode® Operation
- Output Overvoltage Protection
- 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4619 is a complete dual 4A or single 8A stepdown DC/DC μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor, and all support components. Operating over input voltage ranges of 4.5V to 26.5V, the LTM4619 supports two outputs with voltage ranges of 0.8V to 5V, each set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers 4A continuous current (5A peak) for each output.
High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The two outputs are interleaved with 180° phase to minimize the ripple noise and reduce the I/O capacitors. The device supports frequency synchronization and output voltage tracking for supply rail sequencing. Burst Mode operation or pulseskipping mode can be selected for light load operations.
Fault protection features include overvoltage protection, overcurrent protection and foldback current limit for short-circuit protection.
The low profile package (2.82mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The power module is offered in a 15mm × 15mm × 2.82mm LGA package. The LTM4619 is RoHS compliant with Pb-free finish.
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Servers
- Storage Cards
- ATCA Cards
- Industrial Equipment
- Point of Load Regulation
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.