Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Standalone Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 26.5V
  • 6A DC Typical, 8A Peak Output Current
  • 0.8V to 5V Output
  • Output Voltage Tracking
  • ±1.75% Maximum Total DC Error
  • Current Mode Control/Fast Transient Response
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 780kHz
  • On-Board Frequency Synchronization
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Power Good Voltage Indicator
  • Output Overvoltage Protection
  • Output Current Foldback Limiting
  • 9mm × 15mm × 4.32mm LGA and 9mm × 15mm × 4.92mm BGA Packages

Подробнее о продукте

The LTM4618 is a complete 6A output switch mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 4.5V to 26.5V, the LTM4618 supports an output voltage range of 0.8V to 5V set by a single external resistor. Its high efficiency design delivers 6A continuous current (8A peak). Only a few input and output capacitors are needed.

High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization and output voltage tracking for supply rail sequencing. Burst Mode operation or pulseskipping mode can be selected for light load conditions.

Fault protection features include overvoltage protection, overcurrent protection and foldback current limit for short-circuit protection.

The LTM4618 is offered in 9mm × 15mm × 4.32mm LGA and 9mm × 15mm × 4.92mm BGA packages with RoHS compliant terminal finish.

Applications

  • Telecom and Networking Equipment
  • Servers
  • Storage Cards
  • ATCA Cards
  • Industrial Equipment
  • Point of Load Regulation
  • Medical Systems

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4618

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4618

Типовые проекты (8)

Сопутствующие компоненты

LTM4618 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.