Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Dual DC/DC Regulator System
- Input Voltage Range: 2.7V to 5.5V
- Dual 8A Outputs, or Single 16A Output with a 0.6V to 5V Range
- Output Voltage Tracking and Margining
- ±1.75% Total DC Output Error (–55°C to 125°C)
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Power Good Tracking and Margining
- Overcurrent/Thermal Shutdown Protection
- Onboard Frequency Synchronization
- Spread Spectrum Frequency Modulation
- Multiphase Operation
- Selectable Burst Mode® Operation
- Output Overvoltage Protection
- SnPb (BGA) or RoHS Compliant (LGA and BGA) Finish
- Small Surface Mount Footprint, Low Profile
- (15mm × 15mm × 2.82mm) LGA and
- (15mm × 15mm × 3.42mm) BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4616 is a complete dual 2-phase 8A per channel switch mode DC/DC power regulator system in a 15mm × 15mm surface mount LGA or BGA package. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating from an input voltage range of 2.7V to 5.5V, the LTM4616 supports two outputs within a voltage range of 0.6V to 5V, each set by a single external resistor. This high efficiency design delivers up to 8A continuous current (10A peak) for each output. Only bulk input and output capacitors are needed, depending on ripple requirement. The part can also be configured for a 2-phase single output at up to 16A.
The low profile package enables utilization of unused space on the back side of PC boards for high density point-ofload regulation.
Fault protection features include overvoltage protection, overcurrent protection and thermal shutdown. The power module is offered in space saving and thermally enhanced 15mm × 15mm × 2.82mm LGA and 15mm × 15mm × 3.42mm BGA packages. The LTM4616 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
- Storage and ATCA, PCI Express Cards
- Battery Operated Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTpowerCAD Project Files
Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (3)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.