Обзор
Особенности и преимущества
- Dual 4A Output Power Supply with 1.5A VLDO™
- Short-Circuit and Overtemperature Protection
- Power Good Indicators
Switching Regulators Section—Current Mode Control
- Input Voltage Range: 2.375V to 5.5V
- 4A DC Typical, 5A Peak Output Current Each
- 0.8V Up to 5V Output Each, Parallelable
- ±2% Total DC Output Error
- Output Voltage Tracking
- Up to 95% Efficiency
- Programmable Soft-Start
VLDO Section
- VLDO, 1.14V to 3.5V Input Range
- VLDO, 0.4V to 2.6V, 1.5A Output
- VLDO, 40dB Supply Rejection at fSW
- ±1% Total DC Output Error
- Small and Very Low Profile Package: 15mm × 15mm × 2.82mm
Подробнее о продукте
The LTM4615 is a complete 4A dual output switching mode DC/DC power supply plus an additional 1.5A VLDO (very low dropout) linear regulator. Included in the package are the switching controllers, power FETs, inductors, a 1.5A regulator and all support components. The dual 4A DC/DC converters operate over an input voltage range of 2.375V to 5.5V, and the VLDO operates from a 1.14V to 3.5V input. The LTM4615 supports output voltages ranging from 0.8V to 5V for the DC/DC converters, and 0.4V to 2.6V for the VLDO. The three regulator output voltages are set by a single resistor for each output. Only bulk input and output capacitors are needed to complete the design.
The low profile package (2.82mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. High switching frequency and a current mode architecture enables a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports output voltage tracking for supply rail sequencing.
Additional features include overvoltage protection, foldback overcurrent protection, thermal shutdown and programmable soft-start. The power module is offered in a space saving and thermally enhanced 15mm × 15mm × 2.82mm LGA package. The LTM4615 is Pb-free and RoHS compliant.
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Industrial Power Systems
- Low Noise Applications
- FPGA, SERDES Power
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Типовые проекты (1)
Сопутствующие компоненты
LTM4615 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.