Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Low EMI Switch Mode Power Supply
  • EN55022 Class B Compliant
  • Wide Input Voltage Range: 5V to 36V
  • 3.3V to 15V Output Voltage Range
  • 5A DC, 7A Peak Output Current
  • Low Input and Output Referred Noise
  • Output Voltage Tracking and Margining
  • Power Good Tracks with Margining
  • PLL Frequency Synchronization
  • ±1.5% Set Point Accuracy
  • Current Foldback Protection (Disabled at Start-Up)
  • Parallel/Current Sharing
  • Ultrafast Transient Response
  • Current Mode Control
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • –55°C to 125°C Operating Temperature Range (LTM4612MPV)
  • Small Surface Mount Footprint, Low Profile (15mm × 15mm × 2.8mm) LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4612 is a EN55022 Class B certified high voltage input and output, 5A switching mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 5V to 36V, the LTM4612 supports an output voltage range of 3.3V to 15V, set by a single resistor. Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design.

High switching frequency and an adaptive on-time current mode architecture enables a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.

The on-board input filter and noise cancellation circuits achieve low noise coupling, thus effectively reducing the electromagnetic interference (EMI)—see Figures 4 and 8. Furthermore, the DC/DC μModule® regulator can be synchronized with an external clock to reduce undesirable frequency harmonics and allow PolyPhase® operation for high load currents.

The LTM4612 is offered in a space saving and thermally enhanced 15mm × 15mm × 2.8mm LGA package, which enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point-of-load regulation. The LTM4612 is Pb-free and RoHS compliant.

Applications

  • Telecom and Networking Equipment
  • Industrial and Avionic Equipment
  • RF Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4612

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTM4612 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.