Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Switch Mode Power Supply
  • Input Voltage Range: 1.5V to 5.5V
  • 15A DC Output
  • Output Voltage Range: 0.8V to 5V
  • ±1.5% Total DC Output Error
  • Differential Remote Sensing for Precision Regulation
  • Current Mode Control/ Fast Transient Response
  • Overcurrent Foldback Protection
  • Parallel Multiple LTM4611s for Current Sharing
  • Frequency Synchronization
  • Selectable Pulse-Skipping or Burst Mode® Operation
  • Soft-Start/Voltage Tracking
  • Up to 94% Efficiency
  • Output Overvoltage Protection
  • Small 15mm × 15mm × 4.32mm LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4611 is a high density 15A output, switch mode DC/DC buck converter power supply capable of operating from very low voltage input supplies. Included in the package are the buck switching controller, power FETs, inductor and loop-compensation components. The LTM4611 delivers up to 15A continuous current at high efficiency from an input voltage of 1.5VIN up to 5.5VIN. The output voltage is set between 0.8V and 5V by a resistor. Only a few input and output capacitors are needed.

High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization, multiphase/current sharing operation, Burst Mode operation and output voltage tracking for supply rail sequencing.

The LTM4611 is available in a thermally enhanced 15mm × 15mm × 4.32mm LGA package. The LTM4611 is PB-free and RoHS compliant.

Applications

  • Telecom Servers and Networking Equipment
  • Storage and ATCA Cards
  • General Purpose Point of Load Regulation

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4611

Сопутствующие компоненты

LTM4611 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.