Обзор
Особенности и преимущества
- Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
- Wide VIN Range: 4.5V to 36V
- Wide VOUT Range: 0.8V to 34V
- IOUT: 4A DC (10A DC in Buck Mode)
- Up to 98% Efficiency
- Current Mode Control
- Power Good Output Signal
- Phase-Lockable Fixed Frequency: 200kHz to 400kHz
- Ultrafast Transient Response
- Current Foldback Protection
- Output Overvoltage Protection
- Small Surface Mount Footprint, Low Profile
(15mm × 15mm × 2.82mm) LGA and
(15mm × 15mm × 3.42mm) BGA Packages - SnPb (BGA) or RoHS Compliant (LGA and BGA) Finish
Подробнее о продукте
The LTM4609 is a high efficiency switching mode buckboost power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs and support components. Operating over an input voltage range of 4.5V to 36V, the LTM4609 supports an output voltage range of 0.8V to 34V, set by a resistor. This high efficiency design delivers up to 4A continuous current in boost mode (10A in buck mode). Only the inductor, sense resistor, bulk input and output capacitors are needed to finish the design.
The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The high switching frequency and current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The LTM4609 can be frequency synchronized with an external clock to reduce undesirable frequency harmonics.
Fault protection features include overvoltage and foldback current protection. The DC/DC μModule® regulator is offered in small 15mm × 15mm × 2.82mm LGA and 15mm × 15mm × 3.42mm BGA packages. The LTM4609 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- Telecom, Servers and Networking Equipment
- Industrial and Automotive Equipment
- High Power Battery-Operated Devices
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.
To open the project file for this circuit:
Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.
Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.
Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.