Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Standalone Power Supply
- ±1.75% Total DC Output Error (–55°C to 125°C)
- 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
- 8A DC, 10A Peak Output Current
- 0.6V Up to 5V Output
- Output Voltage Tracking and Margining
- Power Good Tracks Margining
- Multiphase Operation
- Parallel Current Sharing
- On-board Frequency Synchronization
- Spread Spectrum Frequency Modulation
- Overcurrent/Thermal Shutdown Protection
- Current Mode Control/Fast Transient Response
- Selectable Burst Mode® Operation
- Up to 95% Efficiency
- Output Overvoltage Protection
- 9mm × 15mm × 2.82mm LGA and 9mm × 15mm × 3.42mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4608A is a complete 8A switch mode DC/DC power supply with ±1.75% total output voltage error. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 2.7V to 5.5V, the LTM4608A supports an output voltage range of 0.6V to 5V, set by a single external resistor. This high efficiency design delivers up to 8A continuous current (10A peak). Only bulk input and output capacitors are needed to complete the design.
The low profile package (2.82mm) enables utilization of unused space on the back side of PC boards for high density point-of-load regulation. The 0.630mm LGA pads with 1.27mm pitch simplify PCB layout by providing standard trace routing and via placement. The high switching frequency and current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization, programmable multiphase and/or spread spectrum operation, output voltage tracking for supply rail sequencing and voltage margining.
Fault protection features include overvoltage protection, overcurrent protection and thermal shutdown. The LTM4608A is offered in 9mm × 15mm × 2.82mm LGA and 9mm × 15mm × 3.42mm BGA packages. The LTM4608A is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Notes | |
LTM4608 | - |
LTM4608A | Smaller pad sizes provide more distance between adjacent pads therefore there is less chance of solder paste or solder spreading outside the pad area |
Applications
- Telecom, Networking and Industrial Equipment
- Storage Systems
- Point of Load Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4608A Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.