Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Standalone Power Supply
  • ±1.5% Output Voltage Regulation
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 8A DC, 10A Peak Output Current
  • 0.6V Up to 5V Output
  • Output Voltage Tracking and Margining
  • Power-Good Tracking and Margining
  • Multiphase Operation
  • Parallel Current Sharing
  • Onboard Frequency Synchronization
  • Spread Spectrum Frequency Modulation
  • Overcurrent/Thermal Shutdown Protection
  • Current Mode Control/Fast Transient Response
  • Selectable Burst Mode® Operation
  • Up to 95% Efficiency
  • Output Overvoltage Protection
  • Small Surface Mount Footprint, Low Profile (15mm × 9mm × 2.8mm) LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4608 is a complete 8A switch mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 2.7V to 5.5V, the LTM4608 supports an output voltage range of 0.6V to 5V, set by a single external resistor. This high efficiency design delivers up to 8A continuous current (10A peak). Only bulk input and output capacitors are needed.

The low profile package (2.8mm) enables utilization of unused space on the back side of PC boards for high density point-of-load regulation. The high switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports frequency synchronization, programmable multiphase and/or spread spectrum operation, output voltage tracking for supply rail sequencing and voltage margining.

Fault protection features include overvoltage protection, overcurrent protection and thermal shutdown. The power module is offered in a compact and thermally enhanced 15mm × 9mm × 2.8mm LGA package. The LTM4608 is Pb-free and RoHS compliant.

For easier PC board layout and assembly due to increased spacing between land grid pads, please refer to the LTM4608A.

Notes
LTM4608 -
LTM4608A Smaller pad sizes provide more distance between adjacent pads therefore there is less chance of solder paste or solder spreading outside the pad area

Applications

  • Telecom, Networking and Industrial Equipment
  • Storage Systems
  • Point of Load Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4608
LTM4608A

Типовые проекты (2)

Сопутствующие компоненты

LTM4608 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь