Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
  • Wide VIN Range: 4.5V to 36V
  • Wide VOUT Range: 0.8V to 24V
  • 5A DC (10A DC in Buck Mode)
  • High Efficiency Up to 98%
  • Current Mode Control
  • Power Good Output Signal
  • Phase-Lockable Fixed Frequency: 200kHz to 400kHz
  • Ultrafast Transient Response
  • Current Foldback Protection
  • Output Overvoltage Protection
  • Small, Low Profile Surface Mount LGA Package (15mm × 15mm × 2.8mm)

Подробнее о продукте

The LTM4607 is a high efficiency switching mode buck-boost power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, and support components. Operating over an input voltage range of 4.5V to 36V, the LTM4607 supports an output voltage range of 0.8V to 24V, set by a resistor. This high efficiency design delivers up to 5A continuous current in boost mode (10A in buck mode). Only the inductor, sense resistor, bulk input and output capacitors are needed to finish the design.

The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. The high switching frequency and current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The LTM4607 can be frequency synchronized with an external clock to reduce undesirable frequency harmonics.

Fault protection features include overvoltage and foldback current protection. The DC/DC μModule® regulator is offered in a small thermally enhanced 15mm × 15mm × 2.8mm LGA package. The LTM4607 is Pb-free and RoHS compliant.

Applications

  • Telecom, Servers and Networking Equipment
  • Industrial and Automotive Equipment
  • High Power Battery-Operated Devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4607

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4607

Сопутствующие компоненты

LTM4607 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.