Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Low EMI Switch Mode Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 28V
- 6A DC Typical, 8A Peak Output Current
- 0.6V to 5V Output Voltage Range
- EN55022 Class B Certified
- Output Voltage Tracking and Margining
- PLL Frequency Synchronization
- ±1.75% Total DC Error
- Power Good Output
- Current Foldback Protection (Disabled at Start-Up)
- Parallel/Current Sharing
- Current Mode Control
- Up to 93% Efficiency at 5VIN, 3.3VOUT
- Programmable Soft-Start
- Output Overvoltage Protection
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range (LTM4606MP)
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- 15mm × 15mm × 2.82mm LGA Package
15mm × 15mm × 3.42mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4606 is a complete EN55022 Class B certified noise high voltage 6A switching mode DC/DC power supply. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor, and all support components. The on-board input filter and noise cancellation circuits achieve low noise operation, thus effectively reducing the electromagnetic interference (EMI). Operating over an input voltage range of 4.5V to 28V, the LTM4606 supports an output voltage range of 0.6V to 5V, set by a single resistor. This high efficiency design delivers 6A continuous current (8A peak). Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design.
High switching frequency and an adaptive on-time current mode architecture enables a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports output voltage tracking and output voltage margining.
Furthermore, the μModule® regulator can be synchronized with an external clock for reducing undesirable frequency harmonics and allows PolyPhase® operation for high load currents.
The LTM4606 is offered in space saving 15mm × 15mm × 2.82mm LGA and 15mm × 15mm × 3.42mm BGA packages. The LTM4606 is available with SnPb (BGA) or RoHS compliant terminal finish.
Applications
- ASICs or FPGA Transceivers
- Telecom, Servers and Networking Equipment
- Industrial Equipment
- RF Equipment
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (2)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.