Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Standalone Power Supply
- ±1.75% Max Total DC Output Error (–40°C to 125°C)
- Wide Input Voltage Range: 2.375V to 5.5V
- 4A DC, 5A Peak Output Current
- 0.8V to 5V Output
- Output Voltage Tracking
- UltraFastTM Transient Response
- Power Good Indicator
- Current Mode Control
- Current Foldback Protection, Parallel/Current Sharing
- Up to 95% Efficiency
- Programmable Soft-Start
- Micropower Shutdown: IQ ≤ 7μA
- Overtemperature Protection
- 9mm × 15mm × 2.32mm LGA and 9mm × 15mm × 3.42mm BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4604A is a complete 4A switch mode step-down μModule® (power module) regulator with ±1.75% maximum total output voltage error. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 2.375V to 5.5V, the LTM4604A supports an output voltage range of 0.8V to 5V, set by a single resistor. This high efficiency design delivers up to 4A continuous current (5A peak). Only input and output capacitors are needed to complete the design.
The 0.630mm LGA pads with 1.27mm pitch simplify PCB layout by providing standard trace routing and via placement. (The LTM4604A has smaller pads than the LTM4604). The low profile package enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability.
Fault protection features include foldback current protection, thermal shutdown and a programmable soft-start function. The LTM4604A is offered with SnPb (BGA) or RoHS-compliant terminal finish.
Notes | |
LTM4604 | - |
LTM4604A | Smaller pad sizes provide more distance between adjacent pads therefore there is less chance of solder paste or solder spreading outside the pad area |
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Servers
- Storage Cards
- ATCA Cards
- Industrial Equipment
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.