Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Standalone Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 2.375V to 5.5V
  • 4A DC, 5A Peak Output Current
  • 0.8V to 5V Output
  • Output Voltage Tracking
  • ±2% Maximum Total DC Output Error
  • UltraFast Transient Response
  • Current Mode Control
  • Current Foldback Protection, Parallel/Current Sharing
  • Small and Very Low Profile Package: 15mm × 9mm × 2.32mm LGA

Подробнее о продукте

The LTM4604 is a complete 4A switch mode step-down μModule® (power module) regulator. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor and all support components. Operating over an input voltage range of 2.375V to 5.5V, the LTM4604 supports an output voltage range of 0.8V to 5V, set by a single resistor. This high efficiency design delivers up to 4A continuous current (5A peak). Only bulk input and output capacitors are needed to complete the design.

The low profile package (2.32mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. High switching frequency and a current mode architecture enable a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. The device supports output voltage tracking for supply rail sequencing.

Fault protection features include foldback current protection, thermal shutdown and a programmable soft-start function. The LTM4604 is offered in a RoHS compliant 15mm × 9mm × 2.32mm LGA package.

For easier PC board layout and assembly due to increased spacing between land grid pads, please refer to the LTM4604A.

Notes
LTM4604 -
LTM4604A Smaller pad sizes provide more distance between adjacent pads therefore there is less chance of solder paste or solder spreading outside the pad area.

APPLICATIONS

  • Telecom and Networking Equipment
  • Servers, ATCA Cards
  • Industrial Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4604
LTM4604A

Типовые проекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTM4604 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь