Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Switch Mode Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 28V
  • 6A DC, Typical 8A Peak Output Current
  • 0.6V to 5V Output Voltage
  • 1.5% Output Voltage Regulation
  • Ultrafast Transient Response
  • Parallel µModule DC/DC Converters
  • Current Mode Control
  • Pin Compatible with the LTM4600 and LTM4602
  • Up to 92% Efficiency
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Optional Short-Circuit Shutdown Timer
  • Pb-Free (e4) RoHS Compliant Package with Gold-Pad Finish
  • Small Footprint, Low Profile (15mm × 15mm × 2.8mm) LGA Package

Подробнее о продукте

The LTM4602HV is a complete 6A, DC/DC step down power supply with up to 28V input operation. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 4.5V to 28V, the LTM4602HV supports an output voltage range of 0.6V to 5V, set by a single resistor. This high efficiency design delivers 6A continuous current (8A peak), needing no heat sinks or airflow to meet power specifications. Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design.

The low profile package (2.8mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. High switching frequency and an adaptive on-time current mode architecture enables a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. Fault protection features include integrated overvoltage and short circuit protection with a defeatable shutdown timer. A built-in soft-start timer is adjustable with a small capacitor.

The LTM4602HV is packaged in a thermally enhanced, compact (15mm × 15mm) and low profile (2.8mm) over-molded Land Grid Array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. For the 4.5V to 20V input range version, refer to the LTM4602.

Applications

  • Telecom and Networking Equipment
  • Servers
  • Industrial Equipment
  • Point of Load Regulation

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4602
LTM4602HV

Сопутствующие компоненты

LTM4602HV Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.