Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Switch Mode Power Supply
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V
  • 12A DC Typical, 14A Peak Output Current
  • 0.6V to 5V Output Voltage
  • Output Voltage Tracking and Margining
  • Redundant Mounting Pads for Enhanced Solder-Joint Strength
  • Parallel Multiple μModules for Current Sharing
  • Differential Remote Sensing for Precision Regulation (LTM4601A Only)
  • PLL Frequency Synchronization
  • ±1.5% Total DC Error
  • Current Foldback Protection (Disabled at Start-Up)
  • SnPb or RoHS Compliant Finish
  • UltraFast Transient Response
  • Current Mode Control
  • Up to 95% Efficiency at 5VIN, 3.3VOUT
  • Programmable Soft-Start
  • Output Overvoltage Protection
  • Enhanced (15mm × 15mm × 2.82mm) Surface Mount LGA and (15mm × 15mm × 3.42mm) BGA Packages

Подробнее о продукте

The LTM4601A is a complete 12A step-down switch mode DC/DC power supply with onboard switching controller, MOSFETs, inductor and all support components. The μModule® regulator is housed in a small surface mount 15mm × 15mm × 2.82mm LGA or 15mm × 15mm × 3.42mm BGA package. The LTM4601A LGA and BGA packages are designed with redundant mounting pads to enhance solder-joint strength for extended temperature cycling endurance. Operating over an input voltage range of 4.5V to 20V, the LTM4601A supports an output voltage range of 0.6V to 5V as well as output voltage tracking and margining. The high efficiency design delivers 12A continuous current (14A peak). Only bulk input and output capacitors are needed to complete the design.

The low profile and light weight package easily mounts on the back side of PC boards. The μModule regulator can be synchronized with an external clock for reducing undesirable frequency harmonics and allows PolyPhase® operation for high load currents.

An onboard differential remote sense amplifier can be used to accurately regulate an output voltage independent of load current. The onboard remote sense amplifier is not available in the LTM4601A-1.

  LTM4601 LTM4601A LTM4601HV LTM4601AHV
Vin Max 20V 20V 28V 28V
On Board Remote Sense LTM4601 Yes LTM4601A Yes Yes Yes
On Board Remote Sense LTM4601-1 No LTM4601A-1 No Yes Yes
Back Side Pads 118 135 (for stronger solder joint stability) 118 135 (for stronger solder joint stability)

Applications

  • Telecom and Networking Equipment
  • Servers

20V

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTM4601
LTM4601-1
LTM4601A
LTM4601A-1
LTM4601AHV
LTM4601HV

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTM4601
LTM4601HV

Сопутствующие компоненты

LTM4601A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Suggested Oscillator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.