Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Switch Mode Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 20V
- 12A DC Typical, 14A Peak Output Current
- 0.6V to 5V Output Voltage
- Output Voltage Tracking and Margining
- Parallel Multiple μModule Regulators for Current Sharing
- Differential Remote Sensing for Precision Regulation (LTM4601 Only)
- PLL Frequency Synchronization
- ±1.5% Regulation
- Current Foldback Protection (Disabled at Start-Up)
- SnPb or RoHS Compliant Finish
- UltraFast™ Transient Response
- Current Mode Control
- Up to 95% Efficiency at 5VIN, 3.3VOUT
- Programmable Soft-Start
- Output Overvoltage Protection
- Small Footprint, Low Profile (15mm × 15mm × 2.82mm) Surface Mount LGA and (15mm × 15mm × 3.42mm) BGA Packages
Подробнее о продукте
The LTM4601 is a complete 12A step-down switch mode DC/DC power supply with on-board switching controller, MOSFETs, inductor and all support components. The μModule® regulator is housed in small surface mount 15mm × 15mm × 2.82mm LGA and 15mm × 15mm × 3.42mm BGA packages. Operating over an input voltage range of 4.5V to 20V, the LTM4601 supports an output voltage range of 0.6V to 5V as well as output voltage tracking and margining. The high efficiency design delivers 12A continuous current (14A peak). Only bulk input and output capacitors are needed to complete the design.
The low profile and light weight package easily mounts in unused space on the back side of PC boards for high density point of load regulation. The μModule regulator can be synchronized with an external clock for reducing undesirable frequency harmonics and allows PolyPhase® operation for high load currents.
A high switching frequency and adaptive on-time current mode architecture deliver a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. An on-board differential remote sense amplifier can be used to accurately regulate an output voltage independent of load current. The on-board remote sense amplifier is not available in the LTM4601-1.
LTM4601 | LTM4601A | LTM4601HV | LTM4601AHV | |
VIN Max | 20V | 20V | 28V | 28V |
On-Board Remote Sense |
LTM4601 Yes LTM4601-1 No |
LTM4601A Yes LTM4601A-1 No |
Yes | Yes |
Back Side Pads | 118 | 135 (for stronger solder joint stability) | 118 | 135 (for stronger solder joint stability) |
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Servers
- Industrial Equipment
- Point of Load Regulation
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (7)
Техническая документация
Reliability Data (2)
Статьи по применению (3)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice Simulations
Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Типовые проекты (14)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM4601 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.