Обзор
Особенности и преимущества
- Complete Switch Mode Power Supply
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 28V
- 10A DC, 12A Peak Output Current
- Parallel Two μModule™ DC/DC Converters for 20A Output Current
- 0.6V to 5V Output Voltage
- 1.5% Output Voltage Regulation
- Ultrafast Transient Response
- Current Mode Control
- –55°C to 125°C Operating Temperature Range (LTM4600HVMPV)
- RoHS Compliant Package with Gold Pad Finish (e4)
- Up to 92% Efficiency
- Programmable Soft-Start
- Output Overvoltage Protection
- Optional Short-Circuit Shutdown Timer
- Small Footprint, Low Profile (15mm × 15mm × 2.82mm) LGA Package
Подробнее о продукте
The LTM4600HV is a complete 10A, DC/DC step down power supply with up to 28V input operation. Included in the package are the switching controller, power FETs, inductor, and all support components. Operating over an input voltage range of 4.5V to 28V, the LTM4600HV supports an output voltage range of 0.6V to 5V, set by a single resistor. This high efficiency design delivers 10A continuous current (12A peak), needing no heat sinks or airflow to meet power specifications. Only bulk input and output capacitors are needed to finish the design.
The low profile package (2.82mm) enables utilization of unused space on the bottom of PC boards for high density point of load regulation. High switching frequency and an adaptive on-time current mode architecture enables a very fast transient response to line and load changes without sacrificing stability. Fault protection features include integrated overvoltage and short circuit protection with a defeatable shutdown timer. A built-in soft-start timer is adjustable with a small capacitor.
The LTM4600HV is packaged in a compact (15mm × 15mm) and low profile (2.82mm) over-molded Land Grid Array (LGA) package suitable for automated assembly by standard surface mount equipment. The LTM4600HV is RoHS compliant.
Applications
- Telecom and Networking Equipment
- Military and Avionics Systems
- Industrial Equipment
- Point of Load Regulation
- Servers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (2)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.