Обзор

Особенности и преимущества

  • 5000VRMS Isolated Power and SPI Interface
  • Directly Digitizes 2-, 3- or 4-Wire RTDs, Thermocouples, Thermistors and Diodes
  • 10 Flexible Inputs Allow Interchanging Sensors
  • Automatic Thermocouple Cold Junction Compensation
  • Built-In Standard and User-Programmable Coefficients for Thermocouples, RTDs and Thermistors
  • Automatic Burn Out, Short-Circuit and Fault Detection
  • Buffered Inputs Allow External Protection
  • Simultaneous 50Hz/60Hz Rejection
  • Includes 15ppm/°C (Max) Reference
  • Includes Special Protection Modes
  • On-Chip EEPROM Stores Channel Configuration Data and Custom Coefficients

Подробнее о продукте

The LTM2985 measures a wide variety of temperature sensors and digitally outputs the result, in °C or °F, with 0.1°C accuracy and 0.001°C resolution. The LTM2985 can measure the temperature of virtually all standard (Type B, E, J, K, N, S, R, T) or custom thermocouples, automatically compensate for cold junction temperatures and linearize the results. The device can also measure temperature with standard 2-, 3- or 4-wire RTDs, thermistors and diodes. The LTM2985 includes excitation current sources and fault detection circuitry appropriate for each type of temperature sensor.

The LTM2985 is an isolated 10-channel temperature mea-surement system software compatible with the LTC2986-1. It provides 5kV isolated power and SPI interface to the precision temperature-to-bits converter. The LTM2985 also includes a user-programmable EEPROM for custom sensor data.

APPLICATIONS

  • Direct Thermocouple Measurements
  • Direct RTD Measurements
  • Direct Thermistor Measurements
  • Custom Sensor Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LTM2985 Demo Software

The LTM2985 demo software is designed to help configure, program and run the LTM2985. It can configure, save the configuration, check for configuration errors, run, output the conversion results into a text file, and create Linduino-ready C code based on the configuration. The software can be used by itself, or used in conjunction with the DC2872A (LTM2985 demo board) demo circuit.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTM2985 Обсуждения

RE: Cannot load COM Module
10 неделя (ль) назад в категории Precision ADCs
RE: DC2872A schematic
19 неделя (ль) назад в категории Temperature Sensors

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.