Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Isolated Interface: 6000VRMS for 1 Minute
- CSA (IEC/UL) Approved, File #255632
- 100MHz SPI-Compatible I/O
- Configurable SPI Word-Length: 8 to 32 Bits
- Supports Two Isolated Chip Selects
- Falling Edge Sensitive Low Jitter LOAD
- Three Isolated Control or Multiplexer Signals
- 1.71V to 5.5V I/O Voltages
- 3V to 5.5V Supply Voltages
- High Common Mode Transient Immunity
- 15mm × 6.25mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM2895 is a high speed isolated μModule® (micromodule) SPI interface with DAC control signals designed to isolate LTC’s family of general purpose DACs and to isolate general purpose SPI interfaces. The LTM2895 works with DACs and general purpose devices that have a mode (0, 0) SPI interface.
The interface enables fast data throughput, which makes the LTM2895 ideally suited for a wide variety of applications. The high speed SPI-compatible serial port supports 1.71V to 5.5V logic supplies. The LTM2895 is targeted at generic SPI and digital-to-analog converter applications.
The isolation barrier tolerates large voltage ground variations between the logic interface and the isolated side of the LTM2895. Uninterrupted communication is maintained during voltage transients greater than 50kV/μs.
Applications
- Remote Interface Control
- Industrial Process Control and Automation
- Test and Measurement Equipment
- Breaking Ground Loops
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Статьи по применению (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (4)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.