Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Isolated USB Transceiver: 7500VRMS for 1 Minute
  • UL-CSA Recognition Pending
  • Reinforced Insulation
  • USB 2.0 Full Speed and Low Speed Compatible
  • Auto-Configuration of Bus Speed
  • 4.4V to 36V VBUS and VBUS2 Operating Range
  • 3.3V LDO Output Supply Signal References VLO and VLO2
  • 50kV/μs Common Mode Transient Immunity
  • ±20kV HBM ESD: on USB Interface Pins
  • 1414VPEAK Maximum Continuous Working Voltage
  • 17.4mm Creepage Distance
  • 22mm × 6.25mm Surface Mount BGA

Подробнее о продукте

The LTM2894 is a complete galvanically-isolated USB 2.0 compatible μModule® (micromodule) transceiver.

The LTM2894 is ideal for isolation in host, hub, bus splitter or peripheral device applications. It is compatible with USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) operation. Automatic speed selection configures integrated pull-up resistors on the upstream port to match those sensed on the downstream device.

The isolator μModule technology uses coupled inductors to provide 7500VRMS of isolation and 17.4mm of creepage between the upstream and downstream USB interface. This device is ideal for systems requiring isolated ground returns or large common mode voltage variations. Uninterrupted communication is guaranteed for common mode transients greater than 50kV/μs.

Enhanced ESD protection allows this part to withstand up to ±20kV (human body model) on the USB transceiver interface pins to local supplies and ±20kV through the isolation barrier to supplies without latch-up or damage.

Applications

  • Isolated USB Interfaces
  • Host, Hub, or Device Isolation
  • Industrial/Medical Data Acquisition

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTM2894 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.