Обзор
Особенности и преимущества
- 6-Channel Logic Isolator: 3500VRMS for 1 Minute
- UL-CSA Recognized File #E151738
- 3V to 5.5V Supply Operation
- No External Components Required
- SPI/Digital (LTM2892-S) or I2C (LTM2892-I) Options
- High Common Mode Transient Immunity: 50kV/μs
- High Speed Operation:
- 10MHz Digital Isolation
- 4MHz/8MHz SPI Isolation
- 400kHz I2C Isolation
- Operation Up to 125°C (H-Grade)
- 1.62V to 5.5V Logic Supplies for Flexible Digital Interfacing
- ±15kV ESD HBM Across the Isolation Barrier
- Maximum Continuous Working Voltage: 850VPEAK
- Low Current Shutdown Mode (<10μA)
- Small (9mm × 6.25mm × 2.91mm) BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM2892 is a complete galvanic digital μModule® (micromodule) isolator. No external components are required. Individual 3V to 5.5V supplies power each side of the digital isolator. Separate logic supply pins allow easy interfacing with different logic levels from 1.62V to 5.5V, independent of the main supply.
Module options are available with compatibility to SPI (LTM2892-S) and I2C (LTM2892-I), master mode only, specifications.
Coupled inductors provide 3500VRMS of isolation between the input and output logic interface. This device is ideal for systems where the ground loop is broken, allowing uninterrupted communication through large common mode transients faster than 50kV/μs.
Applications
- Isolated SPI or I2C Interfaces
- Industrial Systems
- Test and Measurement Equipment
- Breaking Ground Loops
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (2)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.