Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- 6-Channel Logic Isolator: 2500VRMS for 1 Minute
- UL-CSA Recognized File #E151738
- Isolated DC Power:
- 3V to 5V Adjustable at Up to 100mA
- ±5V Fixed at Up to 100mA
- No External Components Required
- SPI/Digital (LTM2886-S) or I2C (LTM2886-I) Options
- High Common Mode Transient Immunity: 30kV/μs
- High Speed Operation:
- 10MHz Digital Isolation
- 4MHz/8MHz SPI Isolation
- 400kHz I2C Isolation
- 3.3V (LTM2886-3) or 5V (LTM2886-5) Operation
- 1.62V to 5.5V Logic Supply
- ±10kV ESD HBM Across the Isolation Barrier
- Maximum Continuous Working Voltage: 560VPEAK
- Low Current Shutdown Mode (<10μA)
- Low Profile (15mm × 11.25mm × 3.42mm) BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM2886 is a complete galvanic digital μModule® (micromodule) isolator. No external components are required. A single 3.3V or 5V supply powers both sides of the interface through an integrated, isolated DC/DC converter. A logic supply pin allows easy interfacing with different logic levels from 1.62V to 5.5V, independent of the main supply.
Available options are compliant with SPI and I2C (master mode only) specifications.
The isolated side includes fixed ±5V and 5V adjustable power supplies, each capable of providing more than 100mA of load current. The 5V adjustable supply may be programmed via an external voltage divider.
Coupled inductors and an isolation power transformer provide 2500VRMS of isolation between the input and output logic interface. This device is ideal for systems where the ground loop is broken, allowing for a large common mode voltage range. Communication is uninterrupted for common mode transients greater than 30kV/μs.
Applications
- Isolated SPI or I2C Interfaces
- Industrial Systems
- Test and Measurement Equipment
- Breaking Ground Loops
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.