Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- LTM2884: 2500VRMS for 1 Minute
- LTM2884(a): 3000VRMS for 1 Minute
- LTM2884: UL Recognized File #E151738
- LTM2884(a): CSA Recognized File #255632
- USB 2.0 Full Speed and Low Speed Compatible
- Integrated Isolated DC/DC Converter, External or Bus Powered
- Auto-Configuration of Bus Speed
- 2.5W (500mA at 5V) Output Power from External Input Supply (VCC = 8.6V to 16.5V)
- 1W (200mA at 5V) Output Power from USB Bus Supply (VBUS)
- 3.3V LDO Output Supply Signal References VLO, VLO2
- High Common Mode Transient Immunity: 30kV/μs
- ESD: ±15kV HBM on USB Interface Pins
- 15mm × 15mm × 5mm Surface Mount BGA Package
Подробнее о продукте
The LTM2884 is a complete galvanically isolated USB 2.0 compatible μModule® (micromodule) transceiver. An upstream supply powers both sides of the interface through an integrated, isolated DC/DC converter.
The LTM2884 is ideal for isolation in host, hub, bus splitter or peripheral device applications. It is compatible with USB 2.0 full speed (12Mbps) and low speed (1.5Mbps) operation. Automatic speed selection configures integrated pull-up resistors on the upstream port to match those sensed on the downstream device.
The isolator μModule technology uses coupled inductors and an isolated power transformer to provide isolation between the upstream and downstream USB interface. This device is ideal for systems requiring isolated ground returns or large common mode voltage variations. Uninterrupted communication is guaranteed for common mode transients greater than 30kV/μs.
Enhanced ESD protection allows this part to withstand up to ±15kV (human body model) on the USB transceiver interface pins to local supplies and ±15kV through the isolation barrier to supplies without latch-up or damage.
Applications
- Isolated USB Interfaces
- Host, Hub, or Device Isolation
- Industrial/Medical Data Acquisition
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (2)
Сопутствующие компоненты
LTM2884 Сопутствующие компоненты
Рекомендуемые сопутствующие компоненты
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (3)
Соответствие стандартам безопасности (1)
Информация (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTM2884 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.