Обзор

Особенности и преимущества

  • Четырехканальный АЦП с одновременной выборкой
  • Отношение сигнал-шум 73 дБ
  • SFDR 88 дБ
  • Низкое энергопотребление: 96 мВт на канал
  • Одно напряжение питания 1.8 В
  • Последовательные выходы LVDS: 1 или 2 бита на канал
  • Выбираемый диапазон входных напряжений: полный размах от 1В до 2 В
  • Ширина полосы схемы выборки-хранения в режиме полной мощности — 800 МГц
  • Режимы отключения и короткого сна
  • Последовательный порт SPI для конфигурирования
  • Внутренняя проходная емкость, не требует внешних компонентов
  • 140-контактный корпус BGA (11.25 мм × 9 мм)

Подробнее о продукте

LTM2173-14 — это четырехканальный 14-разрядный АЦП с одновременной выборкой, предназначенный для оцифровки высокочастотных сигналов с широким динамическим диапазоном. Компонент обеспечивает отношение сигнал-шум 73 дБ и свободный от побочных составляющих динамический диапазон (SFDR) 88 дБ. Малая потребляемая мощность на канал преобразования позволяет уменьшить количество выделяемого тепла в системах с большим количеством каналов. Наличие интегрированной проходной емкости и удобное расположение выводов сокращают требуемую площадь на печатной плате.

Компонент обладает интегрированной нелинейностью ±1 LSB (младший значащий разряд) (тип.), динамической нелинейностью ±0.3 LSB (тип.) и имеет характеристику без пропуска кодов во всем температурном диапазоне. Среднеквадратическое значение шума переключения составляет всего 1.2 LSB.

Для минимизации числа линий данных в цифровом порте вывода используются последовательные линии LVDS. Каждый канал выдает по два бита сразу (режим двух линий). При пониженных частотах выборки может использоваться вариант с одним битом на канал (режим одной линии).

Входы ENC+ и ENC– поддерживают работу с дифференциальными или несимметричными синусоидальными сигналами и логическими сигналами PECL (положительная ЭСЛ), LVDS, ТТЛ или КМОП. Внутренний стабилизатор скважности тактового сигнала позволяет получить высокое качество при максимальной скорости для широкого спектра значений скважности сигнала синхронизации.

Области применения

  • Автомобильная промышленность
  • Системы связи
  • Базовые станции сетей сотовой связи
  • Программно определяемые радиосистемы
  • Портативные медицинские приборы визуальной диагностики
  • Многоканальные системы сбора данных
  • Неразрушающие испытания

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь