Обзор

Особенности и преимущества

  • IEEE 802.3cg Compliant
  • Wide Input Voltage Range: 2.3V to 60V
  • Supports Serial Communication Classification Protocol (SCCP)
  • Wakeup Signature
  • Integrated 3.5V Standby Regulator
  • 150μA Maximum Current During Classification
  • Drives Low-Side Bridge MOSFETs for Polarity Correction
  • Charge Pump Enhances External N-Channel MOSFET
  • Pin Programmable Class Configuration
  • Available in 12-Pin MSOP and DFN 4mm × 3mm Packages

Подробнее о продукте

The LTC9111 is an IEEE 802.3cg compliant Single-Pair Power over Ethernet (SPoE) Powered Device (PD) controller. A wide 2.3V to 60V operating range capability with polarity correction make the LTC9111 particularly well suited for classification-based systems in building and factory automation.

SCCP-based classification ensures full operating voltage is applied by the Power Sourcing Equipment (PSE) only when a valid PD is connected. The LTC9111 drives two external N-channel MOSFET switches during classification with micropower operation to minimize reservoir capacitor requirements. An external N-channel MOSFET switch isolates the output capacitance from the connector during classification and inrush. A voltage supervisor enables the external MOSFET when the PD input voltage exceeds the ON voltage threshold for the configured class and after a mandated delay. The EN output asserts after the controlled GATE pin ramp-up. The MOSFET is disabled if the input voltage drops below the OFF voltage threshold for the configured class. The LTC9111 drives a pair of external low-side N-channel MOSFETs with a low start-up voltage of 1.6V for polarity correction with reduced power losses.

APPLICATIONS

  • Building Automation
  • Factory Automation
  • Security Systems
  • Traffic Control Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Техническая документация

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь