Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Compliant IEEE 802.3bt Type 3 and 4 PSE
  • Fully Compliant IEEE 802.3at Type 2 PSE
  • Software-Compatible with LTC4291-1/LTC4292
  • Up to 48 PSE Ports with One Power Channel per Port
  • Up to 24 PSE Ports with Two Power Channels per Port
  • ECC-Protected eFlash and Data RAMs
  • Low Power Path Dissipation per Channel
    • 100mΩ Sense Resistance
    • 30mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)
  • Chipset Provides Electrical Isolation
    • Eliminates Optos and Isolated 3.3V Supply
  • Very High Reliability Multipoint PD Detection
    • Connection Check Distinguishes Single-Signature and Dual-Signature PDs
  • Continuous Per-Port Power and Current Monitoring
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Pin or I2C Programmable PD Power
  • Available in 24-Lead 4mm × 4mm (LTC9101‑1) and a 64-Lead 7mm × 11mm (LTC9102/LTC9103) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 chipset is a 48-port power sourcing equipment (PSE) controller designed for use in IEEE 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 and 4 compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 is designed to power compliant 802.3af, 802.3at, and 802.3bt PDs. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 chipset delivers lowest-in-industry heat dissipation by utilizing low-RDS(ON) external MOSFETs and 0.1Ω sense resistance per power channel. A transformer-isolated communication protocol replaces expensive opto-couplers and complex isolated 3.3V supply, resulting in significant BOM cost savings.

Advanced power management features include per-port 14‑bit current/power monitoring, programmable current/power limits, and versatile fast shut-down of preselected ports. An advanced power management host software layer is available. PD detection uses a proprietary multipoint detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD identification. Autoclass and 5-event physical classification are supported. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 includes an I2C serial interface operable up to 1MHz. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 is pin or I2C programmable to negotiate PD delivered power up to 71.3W.

APPLICATIONS

  • PoE PSE Switches/Routers and Midspans

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь