Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Compliant IEEE 802.3bt Type 3 and 4 PSE
  • Fully Compliant IEEE 802.3at Type 2 PSE
  • Software-Compatible with LTC4291-1/LTC4292
  • Up to 48 PSE Ports with One Power Channel per Port
  • Up to 24 PSE Ports with Two Power Channels per Port
  • ECC-Protected eFlash and Data RAMs
  • Low Power Path Dissipation per Channel
    • 100mΩ Sense Resistance
    • 30mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)
  • Chipset Provides Electrical Isolation
    • Eliminates Optos and Isolated 3.3V Supply
  • Very High Reliability Multipoint PD Detection
    • Connection Check Distinguishes Single-Signature and Dual-Signature PDs
  • Continuous Per-Port Power and Current Monitoring
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Pin or I2C Programmable PD Power
  • Available in 24-Lead 4mm × 4mm (LTC9101‑1) and a 64-Lead 7mm × 11mm (LTC9102/LTC9103) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 chipset is a 48-port power sourcing equipment (PSE) controller designed for use in IEEE 802.3at Type 2, 802.3bt Type 3 and 4 compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 is designed to power compliant 802.3af, 802.3at, and 802.3bt PDs. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 chipset delivers lowest-in-industry heat dissipation by utilizing low-RDS(ON) external MOSFETs and 0.1Ω sense resistance per power channel. A transformer-isolated communication protocol replaces expensive opto-couplers and complex isolated 3.3V supply, resulting in significant BOM cost savings.

Advanced power management features include per-port 14‑bit current/power monitoring, programmable current/power limits, and versatile fast shut-down of preselected ports. An advanced power management host software layer is available. PD detection uses a proprietary multipoint detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD identification. Autoclass and 5-event physical classification are supported. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 includes an I2C serial interface operable up to 1MHz. The LTC9101-1/LTC9102/LTC9103 is pin or I2C programmable to negotiate PD delivered power up to 71.3W.

APPLICATIONS

  • PoE PSE Switches/Routers and Midspans

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.