Обзор

Особенности и преимущества

  • Fully Compliant IEEE 802.3at (Type 2) PSE
  • Up to 16 PSE Ports
  • Fully Autonomous System-Level Power Manager
    • No Host Processor Required
  • System-Level PoE LED Controller
    • Per-Port Status and Fault LEDs
    • Supply Overload LED with Hysteresis
  • eFlash-Programmable System Settings
    • Port- and System-Level Power Thresholds
    • LED Mapping and Blink Rate
    • Port Power Priority
  • ECC-Protected eFlash and Data RAMs
  • Very High Reliability Multipoint PD Detection
  • Lowest Per-Port Power Path Dissipation
    • 100mΩ Sense Resistance
    • 57mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)
  • Chipset Isolation Eliminates Isolated 3.3V Supply
  • Available in a 64-Lead 7mm × 11mm (LTC9103) and 24-Lead 4mm × 4mm (LTC9101-3) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC9101-3/LTC9103 chipset is a 8/16-port power sourcing equipment (PSE) controller and power manager designed for use in IEEE 802.3at compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC9101-3 manages a user-defined system-level power budget across all ports. Port power is automatically assigned based on system power availability, initial physical classification and after power up, port dynamic power consumption.

The LTC9101-3 prioritizes port power by port number (port 1 is highest priority) and automatically removes power from lower priority ports to accommodate higher priority ports.

The LTC9101-3 features an interface to control an external serial LED driver. LED indications include Port On, Port Off, Port Power Denied, and Port Fault states. A Supply Overload LED indicates system power usage is near power limit or a port is being denied power.

The LTC9101-3 operates without a host present. Configuration is accomplished by pin settings and I2C-based flash programming.

The LTC9101-3 autonomously performs compliant 802.3at detection, classification power up, power on, and fault management.

APPLICATIONS

  • Small Business PoE PSE Switches/Routers

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь