Обзор

Особенности и преимущества

  • Improved Direct Replacement for DAC-8043 and MAX543
  • SO-8 Package with Standard Pinout
  • DNL and INL Over Temperature: ±0.5LSB
  • Easy, Fast and Flexible Serial Interface
  • ±1LSB Maximum Gain Error
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Low Power Consumption
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC8043 is a serial-input 12-bit multiplying digital-to-analog converter (DAC). It is a superior pin compatible replacement for the DAC-8043. Improvements include better accuracy, better stability over temperature and supply variations, lower sensitivity to output amplifier offset, tighter timing specifications and lower output capacitance.

An easy-to-use 3-wire serial interface is well-suited to remote or isolated applications

The LTC8043 is extremely versatile. It can be used for 2-quadrant and 4-quadrant multiplying, programmable gain and single supply applications, such as noninverting voltage output mode.

Parts are available in 8-pin SO and PDIP packages and are specified over the extended industrial temperature range, –40°C to 85°C.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Remote Microprocessor-Controlled Systems
  • Digitally Controlled Filters and Power Supplies
  • Programmable Gain Amplifiers
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

Precision DAC Error Budget Tool

The Precision DAC Error Budget Tool is a web application that calculates the DC Accuracy of precision DAC signal chains. It shows how the static errors accumulate throughout your signal chain to quickly evaluate the design tradeoffs. Calculations include the DC errors introduced by Voltage References, Operation Amplifiers and Precision DACs.

Precision DAC Error Budget Tool

Сопутствующие компоненты

LTC8043 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь