Обзор
Особенности и преимущества
- PMBus/I2C Compliant Serial Interface
- Monitor Voltage, Current, Temperature and Faults
- Program Voltage, Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, AVP and UV/OV/OC Limits
- 3V ≤ VINSNS ≤ 38V, 0.1V (Limited by DrMOS tON_MIN) ≤ VOUT ≤ 5.25V
- ±0.5% Output Voltage Error
- Programmable PWM Frequency or External Clock Synchronization from 250kHz to 2.5MHz
- Accurate PolyPhase® Current Sharing
- Internal EEPROM with Fault Logging and ECC
- IC Supply Range: 3V to 13.2V
- Resistor or Inductor DCR Current Sensing
- Power Good Output Voltage Monitor
- Supports Start-Up Into a Prebiased Load
- Optional Resistor Programming for Key Parameters
- 99-Lead BGA Package (9mm × 7.5mm)
Подробнее о продукте
The LTC7883 is a quad, PolyPhase DC/DC synchronous step-down switching regulator controller with PMBus compliant serial interface. It uses a constant frequency, leading-edge modulation, voltage mode architecture for excellent transient response and output regulation. Each PWM channel can produce output voltages from 0.1V to 5.25V using a wide range of 3.3V compatible power stages, including power blocks, DrMOS or discrete FET drivers. LTC7883 devices can operate in parallel, supporting ideal phasor positioning for PolyPhase rails up to 8-phases.
System configuration and monitoring is supported by the LTpowerPlay® software tool. The LTC7883 serial interfaces can read back input voltage, output voltage and current, temperature and fault status. Most operating parameters can be set via the digital interfaces or stored in internal EEPROM for use at power-up. Switching frequency and phase, output voltage and device address can also be set using external configuration resistors.
APPLICATIONS
- High Current Distributed Power Systems
- Servers, Network and Storage Equipment
- Intelligent Energy Efficient Power Regulation
Продукты
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.