Обзор

Особенности и преимущества

  • PMBus/I2C Compliant Serial Interface
    • Telemetry Read-Back Includes Input and Output Voltage and Current, Temperature and Faults
    • Programmable Voltage, Current Limit, Digital Soft-Start/Stop, Sequencing, Margining, OV/UV/OC, Frequency, and Control Loop Compensation
  • Output Error Less Than ±0.5% Over Temperature
  • Integrated 16-Bit ADC and 12-Bit DAC
  • Internal EEPROM with ECC and Fault Logging
  • Integrated N-Channel MOSFET Gate Drivers
Power Conversion
  • Wide Input Voltage Range: 5V to 40V
  • Operates Down to 2.5V After Start-Up
  • VOUT0, VOUT1 Range: Up to 60V
  • Analog Current Mode Control
  • Accurate PolyPhase® Current Sharing for Up to 6 Phases (50kHz to 500kHz)
  • Available in a 52-Lead (7mm × 8mm) QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC7880 is a dual PolyPhase® DC/DC synchronous step-up switching regulator controller with I2C-based PMBus compliant serial interface. This controller employs a constant-frequency, current-mode architecture, with high voltage input and output capability along with programmable loop compensation. The LTC7880 is supported by the LTpowerPlay™ software development tool with graphical user interface (GUI).

Switching frequency, output voltage, and device address can be programmed both by digital interface as well as external configuration resistors. Parameters can be set via the digital interface or stored in EEPROM. The gate drive for the LTC7880 can be programmed from 6.3V to 9V to maximize efficiency. Both outputs have an independent power good indicator and FAULT function.

The LTC7880 can be configured for discontinuous (pulse-skipping) mode or continuous inductor current mode.

Applications

  • Automotive Always-On and Start-Stop Systems
  • Industrial and Point of Load Applications

All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners. Protected by U.S. patents, including 5481178, 5705919, 5929620, 6100678, 6144194, 6177787, 5408150, 6580258, 6304066, 7420359, 8786268 Patent Pending. Licensed under U.S. Patent 7000125 and other related patents worldwide.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7880

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.