Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency VOUT Clamp Stops High Voltage Input Surges
  • SWITCH-ON Mode 100% Duty Cycle for Normal Operation
  • PROTECTIVE PWM Mode for Transients and Faults
  • VIN Pin to SGND Range: 3.5V to 60V
  • External Input Voltage is Extendable to 200V+
  • Adjustable Output Voltage Clamp
  • Adjustable Output Overcurrent Protection
  • Power Inductor Improves Input EMI in Normal Operation
  • Programmable Fault Timer
  • Adjustable Soft-Start for Input Inrush Current Limiting
  • 4.5% Retry Duty Cycle During Faults
  • Adjustable Switching Frequency: 50kHz to 850kHz
  • Optional Reverse Input Voltage Protection
  • Available in Thermally Enhanced 12-lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC7860 high efficiency surge stopper protects loads from high voltage transients. High efficiency permits higher currents and smaller solution sizes. During an input overvoltage event, such as a load dump in vehicles, the LTC7860 controls the gate of an external MOSFET to act as a switching DC/DC regulator (PROTECTIVE PWM mode). This operation regulates the output voltage to a safe level, allowing the loads to operate through the input over-voltage event. During normal operation (SWITCH-ON mode), the LTC7860 turns on the external MOSFET continuously, passing the input voltage through to the output. An internal comparator limits the voltage across the current sense resistor and regulates the maximum output current to protect against overcurrent faults.

An adjustable timer limits the time that the LTC7860 can spend in overvoltage or overcurrent regulation. When the timer expires, the external MOSFET is turned off until the LTC7860 restarts after a cool down period. By strictly limiting the time in PROTECTIVE PWM Mode when the power loss is high, the components and thermal design can be optimized for normal operation and safely operate through high voltage input surges and/or overcurrent faults. An additional PMOS can be added for reverse battery protection.

Applications

  • Industrial and Automotive Power
  • Telecom Power
  • Vehicle Power Including ISO7637
  • Military Power Including MIL1275

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7860

Сопутствующие компоненты

LTC7860 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.