Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates with Power Blocks, DrMOS or External Gate Drivers and MOSFETs
  • Voltage Mode Control with Accurate Current Sharing
  • ±0.75% 0.6V Voltage Reference
  • Quad Differential Output Voltage Sense Amplifiers
  • Multiphase Capability
  • Phase-Lockable Fixed Frequency 250kHz to 2.25MHz
  • Lossless Current Sensing Using Inductor DCR or Precision Current Sensing with Sense Resistor or DrMOS with Integrated Current Sensing
  • VCC Range: 3V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.6V to VCC – 0.5V
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Voltage Tracking Capability with Soft-Start
  • Available in 58-Lead 5mm × 9mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC7851/LTC7851-1 are quad output multiphase synchronous step-down switching regulator controllers that employ a constant frequency voltage mode architecture. They maintain excellent current balance between channels when paralleled with their internal current sharing loop. Lossless DCR or a low value RSENSE is used for output current sensing. Multiple LTC7851/LTC7851-1 devices can be used for high phase count operation.

A very low offset, high bandwidth error amplifier, combined with remote output voltage sensing, provides excellent transient response and output regulation. The LTC7851/ LTC7851-1 operates with a VCC supply voltage from 3V to 5.5V and is designed for step-down conversion with VIN from 3V to 27V and produces an output voltage from 0.6V to VCC – 0.5V.

The LTC7851-1 is identical to the LTC7851 except it has a lower current sense amplifier gain, making it ideal for DrMOS devices with internal current sense.

Applications

  • High Current Distributed Power Systems
  • DSP, FPGA and ASIC Supplies
  • Datacom, Telecom and Computing Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7851
LTC7851-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC7851
LTC7851-1

Сопутствующие компоненты

LTC7851 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.