Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4.5V to 60V
- 1% Total Output Voltage Accuracy Over Temperature at VIN = 12V
- PMBus Compliant Serial Interface:
- Programmable VOUT: Up to 60V with 0.2% Resolution
- Read Back of Average and Peak Temperature, Current, and Voltage (25Hz Refresh Rate)
- Fault Status
- Phase-Lockable Frequency: 75kHz to 850kHz
- Less than 1ms Power-Up Time
- Power Good Output Voltage Monitor
- Internal LDO Powers Gate Driver from VBIAS or EXTVCC
- Low Shutdown Current: IQ < 10μA
- Clock Out for 4-Phase Operation (40A Output Current)
- Available in a Thermally-Enhanced 5mm x 6mm QFN
Подробнее о продукте
The LTC7841 is a high performance PolyPhase® single output synchronous boost converter controller that drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase. Multiphase operation reduces input and output capacitor requirements and allows the use of smaller inductors than the single-phase equivalent. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power loss and eases thermal requirements, enabling high power boost applications. The output voltage can be adjusted up to 60V with 0.2% resolution via a PMBus-compliant serial interface. The serial interface can also be used to read back fault status, input/output current, input/output voltage and temperature. System configuration and monitoring is supported by the LTpowerPlay® development system.
PolyPhase operation allows the LTC7841 to be configured for 2-, 3-, 4-, 6-, and 12-phase operation.
Applications
- Automotive Systems, Medical, Industrial
All registered trademarks and trademarks are the property of their respective owners. Protected by U. S. Patents, including 5408150, 5481178, 5705919, 5929620, 6144194, 6177787, 6580258.
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC7841 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.