Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Широкий диапазон входных напряжений: от 10 В до 72 В (максимально допустимое напряжение 80 В)
  • Плавное переключение силовых транзисторов для обеспечения работы с низким уровнем шума
  • Диапазон выбора фиксированной частоты преобразования с фазовой автоподстройкой от 200 кГц до 1,5 МГц
  • Точность установки выходного напряжения ±1%
  • Измерение тока нагрузки с помощью резистивного датчика (RSENSE) или выходного дросселя с сопротивлением по постоянному току (DCR)
  • Выбираемый программно режим: режим непрерывной проводимости (CCM), режим прерывистой проводимости (DCM) и пульсирующий режим Burts Mode®
  • Вывод тактового сигнала CLKOUT для организации многофазного режима работы
  • Защита от короткого замыкания
  • Входная линия EXTVCC для повышения КПД
  • Монотонный характер нарастания выходного напряжения при запуске преобразователя
  • Возможность работы с использованием внешнего источника опорного напряжения
  • 32-выводной корпус QFN размером 5 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

Контроллер LTC7821 основан на запатентованной архитектуре, которая объединяет в себе топологию схемы накачки заряда с плавным переключением и синхронный понижающий преобразователь, благодаря чему обеспечивается высокий КПД и превосходная устойчивость к электромагнитным помехам по сравнению со стандартными архитектурами переключения.

В схемах понижения напряжения с 48 В до 12 В при рабочей частоте 500 кГц контроллера LTC7821 достигается КПД, превышающий 97%. Такой же КПД в случае со стандартным коммутационным контроллером может быть достигнут только при частоте, составляющей треть от этой частоты. Более высокие частоты переключения позволяют использовать более компактные дроссели, которые обеспечивают более быстрый переходный процесс и позволяют сократить размеры конечного решения.

Благодаря возможности точного распределения токов и функции синхронизации частоты несколько LTC7821 могут быть подключены параллельно с целью обеспечения более высоких выходных токов.

Области применения

  • Преобразователи промежуточной шины
  • Сильноточные распределенные системы электропитания
  • Телекоммуникационное оборудование, оборудование передачи данных и системы хранения информации

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7821

Сопутствующие компоненты

LTC7821 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.