Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Profile, High Power Density, Capable of 500W+
  • Soft Switching: 99% Peak Efficiency and Low EMI
  • VIN Max for Voltage Divider (2:1): 72V
  • VIN Max for Voltage Doubler (1:2)/Inverter (1:1): 36V
  • Wide Bias VCC Range: 6V to 72V
  • Soft Startup into Steady State Operation
  • 6.5V to 40V EXTVCC Input for Improved Efficiency
  • Input Current Sensing and Overcurrent Protection
  • Wide Operating Frequency Range: 100kHz to 1MHz
  • Output Short-Circuit/OV/UV Protections with Programmable Timer and Retry
  • Thermally Enhanced 28-Pin 4mm × 5mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC7820 is a fixed ratio high voltage high power switched capacitor/charge pump controller. The device includes four N-channel MOSFET gate drivers to drive external power MOSFETs in voltage divider, doubler or inverter configurations. The device achieves a 2:1 step-down ratio from an input voltage as high as 72V, a 1:2 step-up ratio from an input voltage as high as 36V, or a 1:1 inverting ratio from an input voltage up to 36V. Each power MOSFET is switched with 50% duty cycle at a constant pre-programmed switching frequency. System efficiency can be optimized to over 99%. The LTC7820 provides a small and cost effective solution for high power, non-isolated intermediate bus applications with fault protection.

The LTC7820 switching frequency can be linearly programmed from 100 kHz to 1MHz. The device is available in a thermally enhanced 28-lead QFN package with some no-connect pins for high voltage compatible pin spacing.

Applications

  • Bus Converters
  • High Power Distributed Power Systems
  • Communications Systems
  • Industrial Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7820

Сопутствующие компоненты

LTC7820 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.