Обзор

Особенности и преимущества

  • Triple Buck Synchronous Controllers
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V to 99% • VIN
  • Low Operating IQ: 14μA (14V to 3.3V, Channel 1 On)
  • Spread Spectrum Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Integrated Bootstrap Supply Charge Pump (Channel 1)
  • PassThru/100% Duty Cycle Capability (Channel 1), 99% Duty Cycle (Channels 2 and 3)
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple, Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Small 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC7819 is a high performance triple step-down synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7819 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range. Power loss and supply noise are minimized by operating the three controller output stages out-of-phase.

The very low no-load quiescent current extends operating runtime in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7819 features a precision 0.8V reference and power good output indicators. The MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.

The LTC7819 additionally features spread spectrum operation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.

APPLICATIONS

  • Automotive and Transportation
  • Industrial
  • Military / Avionics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7819

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.