Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Buck Plus Single Boost Synchronous Controllers
  • Low Operating IQ:
    • 14μA (14V to 3.3V, Channel 1 On)
  • Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to 1V Input Supply Voltage
  • Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Buck and Boost Output Voltages up to 40V
  • Pass-Thru Operation: 100% Duty Cycle for Boost Synchronous MOSFET
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode Operation at Light Loads
  • Very Low Buck Dropout Operation: 99% Duty Cycle
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Small 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC7817 is a high performance triple output (buck/buck/boost) synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Its constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7817 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC7817 can operate from an input supply as low as 1V after start-up.

The very low no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7817 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator.

The LTC7817 synchronous boost Pass-Thru capability minimizes losses in automotive start-stop applications.

APPLICATIONS

  • Automotive and Transportation
  • Industrial
  • Military/Avionics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7817

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.