Обзор
Особенности и преимущества
- Dual Buck Plus Single Boost Synchronous Controllers
- Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 38V
- Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to a 2.5V Input Supply Voltage
- Buck Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- Boost Output Voltage Up to 60V
- Low Operating IQ: 28μA (One Channel On)
- RSENSE or DCR Current Sensing
- 100% Duty Cycle for Boost Synchronous MOSFET Even in Burst Mode® Operation
- Phase-Lockable Frequency (320kHz to 2.25MHz)
- Programmable Fixed Frequency (320kHz to 2.25MHz)
- Very Low Buck Dropout Operation: 98% Duty Cycle
- Small 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC7815 is a high performance triple output (buck/buck/boost) synchronous DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 2.25MHz. The LTC7815 operates from a wide 4.5V to 38V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC7815 can operate from an input supply as low as 2.5V after start-up.
The 28μA no-load quiescent current extends operating runtime in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7815 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.
Applications
- Automotive Always-On and Start-Stop Systems
- Battery Operated Digital Devices
- Distributed DC Power Systems
- Multioutput Buck-Boost Applications
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC7815 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.