Обзор

Особенности и преимущества

  • Dual Synchronous Buck Plus Single Boost Controllers
  • Low Operating IQ:
    • 14μA (14V to 3.3V, Channel 1 On)
  • Outputs Remain in Regulation Through Cold Crank Down to 1V Input Supply Voltage
  • Wide Bias Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Buck Output Voltages Up to 40V
  • Boost Output Voltage Limited Only by External Components
  • Spread Spectrum Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Low Battery Indicator for Automotive Applications
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Boost Channel Current Monitor Output
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Small 40-Lead 6mm × 6mm QFN Package
  • AEC-Q100 Automotive Qualification in Progress

Подробнее о продукте

The LTC7811 is a high performance triple output (buck/buck/boost) DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel power MOSFET stages. Its constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7811 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range. When biased from the output of the boost converter or another auxiliary supply, the LTC7811 can operate from an input supply as low as 1V after start-up.

The very low no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7811 features a precision 0.8V reference for the bucks, 1.2V reference for the boost and a power good output indicator.

The LTC7811 additionally features spread spectrum operation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.

APPLICATIONS

  • Automotive and Transportation
  • Industrial
  • Military/Avionics

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь