Обзор
Особенности и преимущества
- Wide VIN Range: 4.5V to 140V (150V Abs Max)
- Wide Output Voltage Range: 1V ≤ VOUT ≤ 60V
- Low Operating IQ: 16μA (48VIN to 12VOUT and 3.3VOUT)
- Adjustable Gate Drive Level Up to 10V
- Optional Spread Spectrum Operation
- Very Low Dropout: 100% Duty Cycle Operation
- Low IQ in Dropout: 78µA (One Channel On)
- RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
- Out-of-Phase Controllers Reduce Required Input Capacitance and Power Supply Induced Noise
- Phase-Lockable Frequency (75kHz to 720kHz)
- Programmable Fixed Frequency (50kHz to 750kHz)
- Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- Onboard LDO or External NMOS LDO for DRVCC
- EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUT
- Programmable Input Overvoltage Lockout
- 48-Lead (7mm × 7mm) eLQFP Package
Подробнее о продукте
The LTC7810 is a high performance dual step-down DC/DC switching regulator controller that drives all N-channel synchronous power MOSFET stages that can operate from voltages up to 140V. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 720kHz.
The low no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. The LTC7810 features a precision 1V reference, enabling the output voltage to be programmed from 1V to 60V. The gate drive voltage for the LTC7810 can be programmed to 6V, 8V, or 10V to allow the use of logic-level or standard-threshold FETs and to maximize efficiency.
The LTC7810 additionally features spread spectrum operation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.
Applications
- Automotive and Transportation
- Industrial and Telecommunications
- Military/Avionics
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC7810 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.