Обзор

Особенности и преимущества

  • 2-Phase Operation Reduces Required Input and Output Capacitance and Power Supply Induced Noise
  • Synchronous Operation for Highest Efficiency and Reduced Heat Dissipation
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 40V, Operates Down to 1V After Start-Up
  • Output Voltage Up to 40V
  • Low Operating Quiescent Current: 18μA
  • PassThru Operation: 100% Duty Cycle Capability for Synchronous MOSFET
  • RSENSE or Inductor DCR Current Sensing
  • Spread Spectrum Operation
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Input Current Monitor Output
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VBIAS or EXTVCC
  • Low Shutdown IQ: 1.5μA
  • Side Wettable 28-Lead 4mm × 5mm QFN Package
  • AEC-Q100 Automotive Qualification in Process

Подробнее о продукте

The LTC7806 is a high performance 2-phase single output synchronous boost converter controller that drives two N-channel power MOSFET stages out-of-phase. Its constant-frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. High frequency 2-phase operation reduces input and output capacitor requirements and allows the use of smaller inductors compared to the single-phase equivalent. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power losses, and eases thermal requirements, simplifying high power boost applications. The synchronous PassThru capability also minimizes losses in automotive start-stop applications.

The LTC7806 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range. When biased from the boost converter output, the LTC7806 can operate from an input supply as low as 1V after start-up. The very low no-load quiescent current extends operating run time in battery powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7806 features a precision 1.2V reference, a power good output indicator, and an inductor current monitor.

APPLICATIONS

  • Automotive and Transportation
  • Audio and RF Power Amplifiers
  • Industrial and Medical
  • Communications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7806

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.