Обзор
Особенности и преимущества
- Low Operating IQ: 12µA (14V VIN to 3.3V VOUT)
- Wide Input Voltage Range: 4.5V to 40V
- Output Voltage Up to 40V
- Spread Spectrum Operation
- RSENSE or DCR Current Sensing
- PassThru™/100% Duty Cycle Capable
- Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
- Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
- Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
- Low Shutdown IQ: 1.2μA
- Thermally Enhanced 16-Pin 3mm × 3mm QFN and MSOP Packages
- AEC-Q100 Qualification in Progress
Подробнее о продукте
The LTC7803 is a high performance, 100% Duty Cycle Capable, synchronous step-down DC/DC switching regulator controller that drives an all N-channel power MOSFET stage. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power losses and eases thermal requirements. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7803 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range.
The very low no-load quiescent current extends operating runtime in battery powered systems. OPTI-LOOP compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.
The LTC7803 additionally features spread spectrum operation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.
Applications
- Automotive and Transportation
- Industrial
- Military/Avionics
- Telecommunications
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC7803 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.