Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Operating IQ: 12μA (14V VIN to 3.3V VOUT)
  • Wide Input Voltage Range: 4.5V to 40V
  • Fixed 3.3V Regulated Output Voltage
  • Spread Spectrum Operation
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Programmable Fixed Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Phase-Lockable Frequency (100kHz to 3MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping, or Low Ripple Burst Mode® Operation at Light Loads
  • Low Shutdown IQ: 1.2μA
  • Thermally Enhanced 16-Lead 3mm × 3mm QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC7803-3.3 is a high performance synchronous step-down DC/DC switching regulator controller that drives an all N-channel power MOSFET stage. Synchronous rectification increases efficiency, reduces power losses and eases thermal requirements. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable switching frequency of up to 3MHz. The LTC7803‑3.3 operates from a wide 4.5V to 40V input supply range and regulates the output to a fixed 3.3V voltage using an internal feedback resistor divider.

The very low no-load quiescent current extends operating runtime in battery powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous inductor current mode at light loads.

The LTC7803-3.3 additionally features spread spectrum operation which significantly reduces the peak radiated and conducted noise on both the input and output supplies, making it easier to comply with electromagnetic interference (EMI) standards.

APPLICATIONS

  • Automotive and Transportation
  • Industrial
  • Military/Avionics
  • Telecommunications

Статус продукта icon-recommended Пререлиз

Данный продукт является новым. Возможны инженерные доработки. Количества для заказа могут быть ограничены. Технические характеристики могут меняться до тех пор, пока продукт не будет запущен в производство.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7803

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC7803

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь