Альтернативные решения

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 4V to 60V (65V Abs Max)
  • Low Operating IQ : 50μA
  • Wide Output Voltage Range: 0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE or DCR Current Sensing
  • Phase-Lockable Frequency (320kHz to 2.25MHz)
  • Programmable Fixed Frequency (320kHz to 2.25MHz)
  • Selectable Continuous, Pulse-Skipping or Low Ripple
  • Burst Mode® Operation at Light Load
  • Selectable Current Limit
  • Very Low Dropout Operation: 98% Duty Cycle
  • Adjustable Output Voltage Soft-Start or Tracking
  • Power Good Output Voltage Monitor
  • Output Overvoltage Protection
  • Low Shutdown IQ : < 14μA
  • Internal LDO Powers Gate Drive from VIN or EXTVCC
  • No Current Foldback During Start-Up
  • Small 20-Pin 3mm × 4mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC7800 is a high performance step-down switching regulator DC/DC controller that drives an all N-channel synchronous power MOSFET stage. A constant frequency current mode architecture allows a phase-lockable frequency of up to 2.25MHz.

The 50μA no-load quiescent current extends operating run time in battery-powered systems. OPTI-LOOP® compensation allows the transient response to be optimized over a wide range of output capacitance and ESR values. The LTC7800 features a precision 0.8V reference and power good output indicator. A wide 4V to 60V input supply range encompasses a wide range of intermediate bus voltages and battery chemistries. The output voltage of the LTC7800 can be programmed between 0.8V to 24V.

The TRACK/SS pin ramps the output voltages during start-up. Current foldback limits MOSFET heat dissipation during short-circuit conditions. The PLLIN/MODE pin selects among Burst Mode operation, pulse-skipping mode, or continuous conduction mode at light loads.

Applications

  • Automotive Always-On Systems
  • Battery Powered Digital Devices
  • Distributed DC Power Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC7800

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC7800

Сопутствующие компоненты

LTC7800 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.