Обзор

Особенности и преимущества

  • Improved Direct Replacement for AD7545A and AD7545
  • DNL and INL Over Temperature: ±0.5LSB
  • Gain Error: ±1LSB Maximum
  • 4-Quadrant Multiplication
  • Single 5V or 15V Supply
  • Low Power Consumption
  • Low Cost

Подробнее о продукте

The LTC7545A is a 12-bit multiplying digital-to-analog converter (DAC) with a microprocessor compatible parallel input. It is a superior pin compatible replacement for the industry standard AD7545A and AD7545. Improvements include better accuracy, better stability over temperature and supply variations and lower sensitivity to output amplifier offset.

This very versatile DAC is useful for 2-quadrant and 4-quadrant multiplying, programmable gain and filtering and single supply noninverting voltage output operation.

Parts are available in 20-pin PDIP and SO packages and commercial and industrial temperature grades.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Software Controlled Gain Adjustment
  • Digitally Controlled Filter and Power Supplies
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC7545A Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь