Обзор

Особенности и преимущества

  • Improved Direct Replacement for AD7543 and DAC-8143
  • Low Cost
  • DNL and INL Over Temperature: ±0.5LSB
  • Easy, Fast and Flexible Serial Interface
  • Daisy-Chain 3-Wire Interface for Multiple DAC Systems (LTC8143)
  • 1LSB Maximum Gain Error Over Temperature Eliminates Adjustment
  • Asynchronous Clear Input for Initialization
  • Four-Quadrant Multiplication
  • Low Power Consumption
  • 16-Pin PDIP and SO Packages

Подробнее о продукте

The LTC7543/LTC8143 are serial-input 12-bit multiplying digital-to-analog converters (DACs). They are superior pin compatible replacements for the AD7543 and DAC-8143. Improvements include better accuracy, better stability over temperature and supply variations, lower sensitivity to output amplifier offset, tighter timing specifications and lower output capacitance.

An easy-to-use serial interface includes an asynchronous CLEAR input for systems requiring initialization to a known state. The LTC8143 has a serial data out put to allow daisy-chaining multiple DACs on a 3-wire interface bus.

These DACs are extremely versatile. They can be used for 2-quadrant and 4-quadrant multiplying, programmable gain and single supply applications, such as noninverting voltage output and biased or offset ground mode.

Parts are available in 16-pin PDIP and SO packages and are specified over the extended industrial temperature range, −40°C to 85°C.

Applications

  • Process Control and Industrial Automation
  • Remote Microprocessor-Controlled Systems
  • Digitally Controlled Filters and Power Supplies
  • Programmable Gain Amplifiers
  • Automatic Test Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Сопутствующие компоненты

LTC7543 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь